Eaton Moeller® series C30 Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, plochá, bez aretace, 1 Z, Kabel (černý) s otevřeným koncem, 4-pólové, 3,5 m, LED modrá, modrá, nepopsané, 24 V AC/DC, Čelní kroužek kovový
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series C30 Illuminated pushbutton actuator
|
| Katalogové číslo |
185979
|
| EAN |
4015081814800
|
| Délka/hloubka produktu |
3560 mm
|
| Výška výrobku |
46 mm
|
| Šířka výrobku |
36 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.142 kg
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660 CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL CSA |
| Kód modelu |
C30C-FDL-B-K10-24-P65
|
| Barva rámečku |
Chrom
|
| Materiál rámečku |
Kov
|
| Design |
kabel bez koncovky
Plochý |
| Typ elektrického připojení |
Kabel
|
| Osazeno: |
Čelní kroužek
|
| Popis |
Bez popisu
|
| Barva světla |
Modrá
|
| Délka kabelu |
3,5 m
|
| Materiál kabelu |
PUR
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Typ připojení |
Kabel (černý) bez koncovky, 4 pólovy
|
| Stupeň krytí |
NEMA Jiná
IP67/IP69K |
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Průměr otvoru |
30.5 mm
|
| Provozní frekvence |
3 600 sepnutí za hodinu
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Produktová kategorie |
Kompaktní řešení RMQ
|
| Produktová kategorie |
Kompaktní řešení RMQ
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
800 V AC
|
| Odolnost proti rázu |
30 g, Mechanické, Doba otřesu 11 ms
|
| Vhodný pro |
Podsvícení
|
| Utahovací moment |
2 Nm, Kroužek se závitem
|
| Typ |
Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-30 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
1 kA
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
30 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V |
4 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V |
3 A
|
| Jmenovité provozní napětí |
24 V AC/DC (LED)
|
| Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 4 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
| Ovládací síla |
5 N
|
| Barva ovládání |
Modrá
|
| Průměr akčního členu |
29.7 mm
|
| Funkce akčního členu |
Bezšroubové
Bez aretace |
| Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 17 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 17 V DC/7 mA: N/O kontakt
|
| Počet kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|