Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

185995
Kód modelu: C30C-FDR-W-K10-P5

Eaton Moeller® series C30 Tlačítko, plochá, s aretací, 1 Z, kabel (černý) se zástrčkou M12A, 4-pólové, 1 m, bílý, nepopsané, Čelní kroužek kovový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series C30 Pushbutton
Katalogové číslo
185995
EAN
4015081814961
Délka/hloubka produktu
1060 mm
Výška výrobku
46 mm
Šířka výrobku
36 mm
Hmotnost výrobku
0.076 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
CSA
Kód modelu
C30C-FDR-W-K10-P5

Features & Functions

Barva rámečku
Chrom
Materiál rámečku
Kov
Design
M12A
Plochý
Typ elektrického připojení
Jiná
Osazeno:
Čelní kroužek
Popis
Bez popisu

General information

Délka kabelu
1 m
Materiál kabelu
PUR
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Typ připojení
Kabel (černý) se zástrčkou M12A, 4 póly
Stupeň krytí
NEMA Jiná
IP67/IP69K
Životnost, mechanická
1 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
30.5 mm
Provozní frekvence
3 600 sepnutí za hodinu
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Kompaktní řešení RMQ
Produktová kategorie
Kompaktní řešení RMQ
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
800 V AC
Odolnost proti rázu
30 g, Mechanické, Doba otřesu 11 ms
Utahovací moment
2 Nm, Kroužek se závitem
1 Nm, Zástrčka
Typ
Akční člen tlačítka

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-30 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Electrical rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Jmenovité izolační napětí (Ui)
30 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 4 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Actuator

Ovládací síla
5 N
Barva ovládání
Bílá
Průměr akčního členu
29.7 mm
Funkce akčního členu
Aretace přepínací funkce
Trvalý

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 17 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 17 V DC/7 mA: N/O kontakt
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.