Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

186267
Kód modelu: C22-WRS3-MS1-K02-P62

Eaton Moeller® series C22 Přepínač s klíčem, RMQ compact solution, s aretací, 2 V, Kabel (černý) s otevřeným koncem, 4-pólové, 1 m, 3 polohy, MS1, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series C22 Key-operated actuator
Katalogové číslo
186267
EAN
4015081817689
Délka/hloubka produktu
1097 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.069 kg
Certifikace
VDE 0660
CSA
CE
UL
IEC/EN 60947-5-1
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL listed, CSA certified
Kód modelu
C22-WRS3-MS1-K02-P62

Features & Functions

Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Plastový
Materiál rámečku
Plastový
Design
kabel bez koncovky
Klasický
Typ elektrického připojení
Jiná
Vlastnosti
Pozitivní otevírání
Osazeno:
Čelní kroužek
Kód klíče
MS1

General

Příslušenství
1 klíč součástí dodávky
Délka kabelu
1 m
Materiál kabelu
PUR
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Typ připojení
Kabel (černý) bez koncovky, 4 pólovy
Stupeň krytí
IP66
IP65, zadní
NEMA Jiná
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
22.5 mm
Provozní frekvence
100 operací/h
Provozní moment
0.5 Nm
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Kompaktní řešení RMQ
Kategorie výrobku
Kompaktní řešení RMQ
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
800 V AC
Odolnost proti rázu
30 g, Mechanické, Doba otřesu 11 ms
Úhel spínání
60 °
Utahovací moment
2 Nm, Kroužek se závitem
Typ
Klíčem ovládané tlačítko

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Electrical rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 4 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
Napájecí napětí – max.
0 V

Actuator

Barva ovládání
Černá
Průměr akčního členu
4.7 mm
Funkce akčního členu
Aretace přepínací funkce
Klíč vyjmutelný v poloze 1
Klíč vyjmutelný v poloze 2
S aretací
Klíč lze vyjmout v poloze 0
Dráha akčního členu a ovládací síla (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Typ akčního členu
Klíč
Dráha knoflíku
5.7 mm
Počet pozic spínače
3

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 900 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 17 V DC/7 mA: Kontakt N/C)
Síla pro nucené otevírání – min.
30 N
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
2
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
0

Exportovat specifikaci produktu