Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187222
Kód modelu: AFDD-20/2/C/003-A

Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Přístroj pro detekci poruchového oblouku, 2 póly, F20A, 30mA, typ A

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xPole – AFDD+ – zařízení pro detekci obloukového zkratu
Katalogové číslo
187222
EAN
4015081822713
Délka/hloubka produktu
80 mm
Výška výrobku
73 mm
Šířka výrobku
52.5 mm
Hmotnost výrobku
0.277 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
Certifikace
CE
Kód modelu
AFDD-20/2/C/003-A

Delivery program

Použití
Rozváděč pro domácí a komerční využití
Produktová řada
AFDD
Základní funkce
Přístroj pro detekci poruchového oblouku
Výrobní aplikace
Rozváděč pro domácí a komerční využití
Počet pólů
Dvoupólový
Počet pólů (chráněné)
2
Počet pólů (celkem)
2
Vypínací charakteristika
C
Vypínací charakteristiky
C
Jmenovitý proud
20 A
Jmenovitý proud řady výrobků
10-40 A
Jmenovitý poruchový proud
0.03 A
Typ citlivosti
Citlivý na impulsní proud
Typ A
Typ
AFDD+

Technical Data - Electrical

Jmenovité napětí
230 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4
Značky testování proudu
Dle nápisu
Impulzní výdržný proud
Částečně odolný vůči přepětí, 250 A
Frekvence
50 Hz
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Typ svodového proudu
A
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009)
10 kA
Jmenovitá kapacita přerušení zkratovaného obvodu
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1)
10 kA
Zkušební obvod AC
170 - 264 Voltage AC
Spouštění
Bez zpoždění
Řídicí napětí – typ – pomocné zařízení
AC
Jmenovité napětí – pomocné zařízení
230 V
Stupeň znečištění
2
Životnost, elektrická
4000 operací

Technical Data - Mechanical

Rám
45 mm
Šířka v počtu modulárních vyrovnání
3
Vestavěná šířka
54 mm
Výška přístroje
80 mm
Vestavná hloubka
67 mm
Styl montáže
Západka pro upevnění na DIN – umožňuje vyjmutí ze stávající propojovací lišty
Stupeň ochrany
IP20
Míra ochrany (zabudovaná)
IP40
Svorky (horní a spodní část)
Dvouúčelový
Svorková ochrana
Krycí lišta dle normy VBG4, ÖVE-EN 6
Ukazatel polohy kontaktu
červená/zelená
Tloušťka materiálu sběrnice
0,8–2 mm2
Klimatická odolnost
ČSN EN 61009
Životnost, mechanická
20000 operací

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
20 A
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu
8,5 W
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Míra ochrany soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Additional information

Třída omezení proudu
3
Doplňkové vybavení připojené při dodání
Požární ochranný spínač
Typy v souladu s
IEC/EN 62606
IEC/EN 61009

Exportovat specifikaci produktu