Foto je ilustrační
Download
Oblouková ochrana, 2 póly, B25A, 30 mA, KV, Typ A. (AFDD-25/2/B/003-LI/A)
| Název výrobku |
Eaton Moeller series xPole – AFDD+ – zařízení pro detekci obloukového zkratu
|
| Katalogové číslo |
187226
|
| EAN |
4015081822751
|
| Délka/hloubka produktu |
80 mm
|
| Výška výrobku |
73 mm
|
| Šířka výrobku |
52.5 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.277 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
RoHS conform |
| Certifikace |
CE
|
| Kód modelu |
AFDD-25/2/B/003-LI/A
|
| Použití |
Přístroje pro domovní a komerční aplikace
|
| Produktová řada |
AFDD
|
| Základní funkce |
Přístroj pro detekci poruchového oblouku
|
| Výrobní aplikace |
Rozváděč pro domácí a komerční využití
|
| Počet pólů |
Dvoupólový
|
| Počet pólů (chráněné) |
2
|
| Počet pólů (celkem) |
2
|
| Vypínací charakteristika |
B
|
| Vypínací charakteristiky |
B
|
| Jmenovitý proud |
25 A
|
| Jmenovitý proud řady výrobků |
10–40 ampérů
|
| Jmenovitý poruchový proud |
0.03 A
|
| Typ citlivosti |
Typ LI/A
Citlivý na impulsní proud |
| Typ |
AFDD+
|
| Jmenovité napětí |
230 V
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4
|
| Značky testování proudu |
Dle nápisu
|
| Impulzní výdržný proud |
Částečně odolný vůči přepětí, 250 A
|
| Frekvence |
50 Hz
|
| Typ svodového proudu |
A
|
| Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Jmenovitá kapacita přerušení zkratovaného obvodu |
10 kA
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009) |
10 kA
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Zkušební obvod AC |
170 - 264 Voltage AC
|
| Spouštění |
Krátké zpoždění
|
| Řídicí napětí – typ – pomocné zařízení |
AC
|
| Jmenovité napětí – pomocné zařízení |
230 V
|
| Jmenovitý spínací proud – pomocné zařízení |
0 A
|
| Stupeň znečištění |
2
|
| Životnost, elektrická |
4000 operací
|
| Rám |
45 mm
|
| Šířka v počtu modulárních vyrovnání |
3
|
| Vestavěná šířka |
54 mm
|
| Výška přístroje |
80 mm
|
| Vestavná hloubka |
67 mm
|
| Styl montáže |
Západka pro upevnění na DIN – umožňuje vyjmutí ze stávající propojovací lišty
|
| Stupeň ochrany |
IP20
|
| Míra ochrany (zabudovaná) |
IP40
|
| Svorky (horní a spodní část) |
Dvouúčelový
|
| Svorková ochrana |
Krycí lišta dle normy VBG4, ÖVE-EN 6
|
| Ukazatel polohy kontaktu |
červená/zelená
|
| Tloušťka materiálu sběrnice |
0,8–2 milimetry čtvereční
|
| Klimatická odolnost |
ČSN EN 61009
|
| Životnost, mechanická |
20000 operací
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
25 A
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu |
6,5 W
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Míra ochrany soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| Třída omezení proudu |
3
|
| Doplňkové vybavení připojené při dodání |
Požární ochranný spínač
|
| Typy v souladu s |
IEC/EN 62606
IEC/EN 61009 |