Foto je ilustrační
Download
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Přístroj pro detekci poruchového oblouku, 2 póly, B32A, 30mA, typ A
Název výrobku |
Eaton Moeller series xPole – AFDD+ – zařízení pro detekci obloukového zkratu
|
Katalogové číslo |
187231
|
EAN |
4015081822805
|
Délka/hloubka produktu |
80 mm
|
Výška výrobku |
73 mm
|
Šířka výrobku |
52.5 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.277 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
RoHS conform |
Certifikace |
CE
|
Kód modelu |
AFDD-32/2/B/003-A
|
Použití |
Rozváděč pro domácí a komerční využití
|
Produktová řada |
AFDD
|
Základní funkce |
Přístroj pro detekci poruchového oblouku
|
Výrobní aplikace |
Rozváděč pro domácí a komerční využití
|
Počet pólů |
Dvoupólový
|
Počet pólů (chráněné) |
2
|
Počet pólů (celkem) |
2
|
Vypínací charakteristika |
B
|
Vypínací charakteristiky |
B
|
Jmenovitý proud |
32 A
|
Jmenovitý proud řady výrobků |
10-40 ampérů
|
Jmenovitý poruchový proud |
0.03 A
|
Typ citlivosti |
Citlivý na impulsní proud
Typ A |
Typ |
AFDD+
|
Jmenovité napětí |
230 V
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4
|
Značky testování proudu |
Dle nápisu
|
Impulzní výdržný proud |
Částečně odolný vůči přepětí 250 A
|
Frekvence |
50 Hz
|
Typ svodového proudu |
A
|
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009) |
6 kA
|
Jmenovitá kapacita přerušení zkratovaného obvodu |
6 kA
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2) |
0 kA
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009) |
6 kA
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1) |
6 kA
|
Zkušební obvod AC |
170 - 264 Voltage AC
|
Spouštění |
Nezpožděná
|
Řídicí napětí – typ – pomocné zařízení |
AC
|
Jmenovité napětí – pomocné zařízení |
230 V
|
Jmenovitý spínací proud – pomocné zařízení |
0 A
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
2
|
Životnost, elektrická |
4000 operací
|
Rám |
45 mm
|
Šířka v počtu modulárních vyrovnání |
3
|
Vestavěná šířka |
54 mm
|
Výška přístroje |
80 mm
|
Vestavná hloubka |
67 mm
|
Styl montáže |
Západka pro upevnění na DIN – umožňuje vyjmutí ze stávající propojovací lišty
|
Stupeň ochrany |
IP20
|
Míra ochrany (zabudovaná) |
IP40
|
Svorky (horní a spodní část) |
Dvouúčelový
|
Svorková ochrana |
Krycí lišta dle normy VBG4, ÖVE-EN 6
|
Přípustná teplota uskladnění a přepravy Min. |
-35 °C
|
Přípustná teplota uskladnění a přepravy Max. |
60 °C
|
Ukazatel polohy kontaktu |
červená/zelená
|
Tloušťka materiálu sběrnice |
0,8–2 mm2
|
Klimatická odolnost |
ČSN EN 61009
|
Životnost, mechanická |
20000 operací
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
32 A
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu |
9 W
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Míra ochrany soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti poranění elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
Třída omezení proudu |
3
|
Doplňkové vybavení připojené při dodání |
Požární ochranný spínač
|
Typy v souladu s |
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606 |