Eaton Moeller® series MSF Adaptér, 25 A, Pól 3, Pro použití s PKZM0…-PI, PKE32…-PI
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
|
| Katalogové číslo |
199472
|
| EAN |
4015081978786
|
| Délka/hloubka produktu |
160 mm
|
| Výška výrobku |
65 mm
|
| Šířka výrobku |
45 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.143 kg
|
| Certifikace |
CE
|
| Kód modelu |
MSFAD-25-PI
|
| Šířka adaptéru |
45 mm
|
| Typ elektrického připojení |
3 vodiče AWG 12
|
| Počet lišt DIN |
1
|
| Počet pólů |
Tři póly
|
| Zvláštní charakteristiky |
Kapacita svorky: 4 mm² (AWG 12)
|
| Jmenovitý proud |
25 A
|
| Jmenovitý pracovní proud (Ie) |
25 A
|
| Jmenovité napětí AC |
690 V
|