Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

199593
Kód modelu: MSC-R-16-M15(230V50HZ)-PI

Eaton Moeller® series MSC-R Reverzační spouštěč, 380 V 400 V 415 V: 7,5 kW, Ir= 10 - 16 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC napětí MSC-R-16-M15(230V50HZ)-PI

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series MSC-R Reversing starter
Katalogové číslo
199593
EAN
4015081982943
Délka/hloubka produktu
95 mm
Výška výrobku
197 mm
Šířka výrobku
90 mm
Hmotnost výrobku
0.901 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Poznámky v katalogu
Nevhodné pro motory s třídou účinnosti IE3.
Kód modelu
MSC-R-16-M15(230V50HZ)-PI

Features & Functions

Osazeno:
Zkratová spoušť
Funkce
Ochrana proti přetížení s kompenzací teploty

General information

Třída
TŘÍDA 10 A
Připojení
Svorka Push-in
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Typ koordinace
1
Stupeň krytí
IP20
NEMA Jiná
Model
IEC spouštěč
Metoda montáže
Lišta DIN
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0
Nastavení uvolňovacího proudu při přetížení – min.
10 A
Nastavení uvolňovacího proudu při přetížení – max.
16 A
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Typ
Startér s bimetalovým uvolňovačem
Typ napětí
AC

Climatic environmental conditions

Nadmořská výška
Max. 2000 m
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
55 °C

Electrical rating

Jmenovitý provozní proud (Ie)
15,2 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Jmenovité provozní napětí
230–415 V AC

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Zkratová spoušť (Irm) – max.
248 A

Magnet system

Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz
1,2 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
230 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
230 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
0 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
0 V

Design verification

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu