Foto je ilustrační
Download
Eaton Moeller® series MSC-R Reverzační spouštěč, 380 V 400 V 415 V: 5,5 kW, Ir= 8 - 12 A, 24 V DC, DC napětí, Násuvné svorky
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series MSC-R Reversing starter
|
| Katalogové číslo |
199603
|
| EAN |
4015081983049
|
| Délka/hloubka produktu |
95 mm
|
| Výška výrobku |
197 mm
|
| Šířka výrobku |
90 mm
|
| Hmotnost výrobku |
1.024 kg
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660 |
| Poznámky v katalogu |
Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.
|
| Kód modelu |
MSC-R-12-M12(24VDC)-PI
|
| Osazeno: |
Zkratová spoušť
|
| Funkce |
Ochrana proti přetížení s kompenzací teploty
|
| Třída |
TŘÍDA 10 A
|
| Připojení |
Svorka Push-in
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Typ koordinace |
1
|
| Stupeň krytí |
IP20
NEMA Jiná |
| Model |
IEC/UL spouštěč
|
| Metoda montáže |
Lišta DIN
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|
| Nastavení uvolňovacího proudu při přetížení – min. |
8 A
|
| Nastavení uvolňovacího proudu při přetížení – max. |
12 A
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V AC
|
| Vhodný pro |
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
|
| Typ |
Startér s bimetalovým uvolňovačem
|
| Typ napětí |
DC
|
| Nadmořská výška |
Max. 2000 m
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
55 °C
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) |
11,3 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Jmenovité provozní napětí |
230–415 V AC
|
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50000 A
|
| Zkratová spoušť (Irm) – max. |
186 A
|
| Spotřeba energie (přidržení) DC |
4.5 W
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
24 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
24 V
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|