Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

199711
Kód modelu: XN-332-5ETH-UMS

Eaton XN-332 Etherntový switch jako plochý modul v systému I/O XN300, 24 V DC napájení, 5xEthernet 10/100Mbit/s

General specifications

Název výrobku
Eaton XN-332 Ethernetový switch
Katalogové číslo
199711
EAN
4015081985937
Délka/hloubka produktu
104.2 mm
Výška výrobku
29.3 mm
Šířka výrobku
80.3 mm
Hmotnost výrobku
0.13 kg
Soulad
CE
Certifikace
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
cULus
UL File No.: E135462
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Kód modelu
XN-332-5ETH-UMS

Vlastnosti & funkce

Vlastnosti
Ethernet
Vrstva 2

Obecné

Stupeň krytí
IP20
Metoda montáže
DIN lišta (horní lišta)

Exportovat specifikaci produktu