Eaton Moeller® series P1 Vypínač zapnuto-vypnuto, 40 A, zadní montáž, 3 póly, Bez kovovou hřídelí
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series P1 Přepínač Vypnuto/Zapnuto
|
| Katalogové číslo |
199888
|
| EAN |
4015082953683
|
| Délka/hloubka produktu |
75 mm
|
| Výška výrobku |
70 mm
|
| Šířka výrobku |
49 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.13 kg
|
| Soulad |
UKCA
CE |
| Certifikace |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 |
| Poznámky v katalogu |
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) po dobu 1 sekundy
|
| Kód modelu |
P1-40/XM
|
| Barva akčního členu |
Černá
|
| Typ akčního členu |
Jiná
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
50 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
| Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30 |
| Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
|
| Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
1.9 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
40 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
290 kA
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
130 kA
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V |
40 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V |
40 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V |
20 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
30 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
30 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
| Jmenovitý trvalý proud (Iu) |
40 A
|
| Trvalý proud |
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.
|
| Vlastnosti |
Verze jako Hlavní vypínač
Verze jako údržbový/servisní vypínač |
| Osazeno: |
Černá t-rukojeť a čelní plech
|
| Počet pólů |
3
|
| Stupeň krytí |
IP65
|
| Stupeň krytí (přední strana) |
IP65
|
| Životnost, mechanická |
300 000 operací
|
| Metoda montáže |
Zadní montáž
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Provozní frekvence |
50 operací/h
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Kategorie výrobku |
Zapínač/vypínač
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V AC
|
| Bezpečná izolace |
440 V AC, mezi kontakty, podle normy ČSN EN 61140
|
| Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 20 ms
|
| Úhel spínání |
90 °
|
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
80 kA
|
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) |
0,64 kA
640 A, Kontakty, 1 sekunda |
| Jmenovitá zkratová ochrana |
50 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
| Jmenovitá hodnota zátěže |
1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení)
1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení) 2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení) |
| Velikost šroubu |
M4, Šroubová svorka
|
| Připojovací průřezy |
1 x (1 - 4) mm², jemně slaněný s dutinkami podle DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², jemně slaněný s dutinkami podle DIN 46228 1 x 10 mm² s vidlicovou svorkou 2 x 10 mm² s vidlicovou svorkou |
| Utahovací moment |
1,6 Nm, Šroubové svorky
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015