Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

201447
Kód modelu: T6-160-6/I45/SVB-SW/HI11

Eaton Moeller® series T6 Hlavní vypínač, T6, 160 A, Povrchová montáž, 6 Modul(y), 6-pólové, 1 Z, 1 V, Funkce ZASTAVENÍ, s černou ovládací pákou a blokovacím věncem, uzamykatelný v poloze 0

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series T6 Hlavní spínač
Katalogové číslo
201447
EAN
4015082014476
Délka/hloubka produktu
500 mm
Výška výrobku
285 mm
Šířka výrobku
375 mm
Hmotnost výrobku
7.2 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
Poznámky v katalogu
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) po dobu 1 sekundy
Kód modelu
T6-160-6/I45/SVB-SW/HI11

Features & Functions

Vlastnosti
Verze jako Hlavní spínač
Verze jako údržbový/servisní spínač
Osazeno:
Připojovací svorka K95/1N/BR
FL4… příruby nutno objednat samostatně
Černá otočná rukojeť a zajišťovací kroužek
Funkce
Se vzájemným blokováním
Funkce STOP
Uzamykací zařízení
Možnost uzamčení v poloze 0 (vypnuto)
Počet pólů
6

General information

Stupeň krytí
NEMA 12
Stupeň krytí (přední strana)
IP65
Životnost, mechanická
100 000 operací
Metoda montáže
Povrchová montáž
Montážní poloha
Libovolná
Počet jednotek kontaktů
6
Provozní frekvence
50 operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Hlavní spínač
Kategorie výrobku
Hlavní spínač
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
8000 V AC
Bezpečná izolace
440 V AC, mezi kontakty, podle normy ČSN EN 61140
Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1)
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
Vhodný pro
Montáž uzemnění
Úhel spínání
90 °

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Terminal capacities

Připojovací průřezy
2 x 25 mm², flexibilní s objímkami podle DIN 46228
2 x 13 x 1,5 mm Počet segmentů x šířka x tloušťka, měděný pásek
1 x 13 x 3 mm Počet segmentů x šířka x tloušťka, měděný pásek
1 x 50 mm², flexibilní s objímkami podle DIN 46228
1 x 70 mm², pevné nebo splétané
2 x 35 mm², pevné nebo splétané
Velikost šroubu
M5, Inbus, Šroubová svorka
Utahovací moment
39,8 lb-in, Šroubové svorky
4,5 Nm, Šroubové svorky

Electrical rating

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V (cos phi dle IEC 60947-3)
1280 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3)
900 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3)
880 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3)
340 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
103 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
85 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
78 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
42 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V
160 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V
103 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V
105 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V
106 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V
42 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, odpínače l/r = 1 ms
125 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, řídicí spínače L/R = 50 ms
125 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 24 V
125 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 48 V
125 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 60 V
125 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 120 V
50 A
Jmen. provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 220/230 V
103 A
Jmen. provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 380/400 V
85 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 500 V
78 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 690 V
42 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
45 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz
55 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz
75 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 500 V, 50 Hz
55 kW
Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 690 V, 50 Hz
37 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
160 A
Trvalý proud
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
5 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)
3 kA, Kontakty, 1 sekunda
3 kA
Jmenovitá zkratová ochrana
160 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Switching capacity

Jmenovitá hodnota zátěže
2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení)
1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení)
1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení)
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 24 V
1
Počet kontaktů v sérii při DC-23 A, 48 V
2
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 60 V
3
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 120 V
3
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947-3)
1600 A
Napětí na pár kontaktů v sérii
42 V

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
1

Actuator

Barva akčního členu
Černá
Typ akčního členu
Otočná rukojeť dveřní spojky

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
11 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
11 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
160 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu