Eaton Moeller® series P3 Spínač zapnuto / vypnuto, P3, 63 A, Povrchová montáž, 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, s červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímko, uzamykatelný v poloze 0
Název výrobku |
Eaton Moeller® series P3 Hlavní spínač
|
Katalogové číslo |
207335
|
EAN |
4015082073350
|
Délka/hloubka produktu |
160 mm
|
Výška výrobku |
222 mm
|
Šířka výrobku |
120 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.948 kg
|
Certifikace |
CE
|
Kód modelu |
P3-63/I3/SVB
|
Vlastnosti |
Verze jako instalace nouzového zastavení
Verze jako Hlavní vypínač Verze jako údržbový/servisní vypínač |
Osazeno: |
Červená otočná rukojeť a žlutý zajišťovací kroužek
|
Funkce |
Funkce nouzového vypnutí
Se vzájemným blokováním |
Uzamykací zařízení |
Možnost uzamčení v poloze 0 (vypnuto)
|
Počet pólů |
3
|
Příslušenství |
Pomocný kontakt nebo nulový vodič osazený uživatelem.
|
Stupeň krytí |
NEMA 12
|
Stupeň krytí (přední strana) |
IP65
|
Metoda montáže |
Povrchová montáž
|
Kategorie výrobku |
Zapínač/vypínač
|
Vhodný pro |
Montáž uzemnění
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz |
37 kW
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
Jmenovitý trvalý proud (Iu) |
63 A
|
Trvalý proud |
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.
|
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
4 kA (Strana zátěže)
100 kA (strana napájení) |
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) |
1,26 kA
|
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|
Barva akčního členu |
Červená
|
Typ akčního členu |
Jiná
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|