Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

225334
Kód modelu: TM-1-8290/IVS

Eaton Moeller® series TM Vypínače zapnuto-vypnuto, TM, 10 A, montáž servisního rozvodného panelu, 1 kontaktní jednotka(y), Kontakty: 1, 90 °, s aretací, S pozicí 0 (vypnuto), 0-1, Číslo designu 8290

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series TM Zapínač/vypínač
Katalogové číslo
225334
EAN
4015082253349
Délka/hloubka produktu
65 mm
Výška výrobku
60 mm
Šířka výrobku
35.5 mm
Hmotnost výrobku
0.04 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94
UL 508
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-1
UL
Certified by UL for use in Canada
Kód modelu
TM-1-8290/IVS

Features & Functions

Osazeno:
Černá t-rukojeť a čelní plech
Popis
0-1
Počet pólů
1

General information

Stupeň krytí
NEMA Jiná
Stupeň krytí (přední strana)
IP30
Životnost, mechanická
1 000 000 operací
Metoda montáže
montáž do servisního rozváděče
Montážní poloha
Libovolná
Počet jednotek kontaktů
1
Provozní frekvence
1200 sepnutí za hodinu
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Ovládací spínače
Kategorie výrobku
Ovládací spínače
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Vhodný pro
Montáž uzemnění
Instalace rozváděče
Úhel spínání
90 °
Typ
Spínač ZAPNUTO-VYPNUTO

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
50 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Připojovací průřezy
1 x 1,5 mm², flexibilní
2 x 1,5 mm², pevné nebo splétané
1 x 1,0 mm², flexibilní s objímkami podle DIN 46228
2 x 1,5 mm², flexibilní
2 x 1,0 mm², flexibilní s objímkami podle DIN 46228
14 AWG, pevný nebo ohybný s dutinkou
1 x 1,5 mm², pevné nebo splétané
Velikost šroubu
M2,5, Šroubová svorka
Utahovací moment
0,4 Nm, Šroubové svorky
3,5 lb-in, Šroubové svorky

Electrical rating

Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
500 V
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
10 A
Trvalý proud
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
0 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)
0 kA
Jmenovitá zkratová ochrana
10 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Switching capacity

Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
10 A, Max. jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
10A, IU, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
A300 (UL/CSA)

Motor rating

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
0.33 HP
Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 3 fáze
0.75 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
0.75 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
1 HP
Přiřazený výkon motoru při 277 V, 60 Hz, 1 fáze
0.75 HP

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0

Actuator

Barva akčního členu
Černá
Funkce akčního členu
S aretací
S pozicí 0 (vypnuto)
Typ akčního členu
Krátká t-rukojeť

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0.15 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.15 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
10 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu