Eaton Moeller® series P1 Hlavní vypínač, P1, 32 A, povrchová montáž, 3 póly, Funkce STOP, S černou otočnou rukojetí a zajišťovacím kroužkem, Možnost uzamčení v poloze 0 (vypnuto), tvrdá vyrážecí verze
Název výrobku |
Eaton Moeller® series P1 Hlavní spínač
|
Katalogové číslo |
227872
|
EAN |
4015082278724
|
Délka/hloubka produktu |
115 mm
|
Výška výrobku |
180 mm
|
Šířka výrobku |
100 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.443 kg
|
Certifikace |
CE
CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60204 VDE 0660 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 UL 60947-4-1 UL CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 CSA File No.: 012528 |
Kód modelu |
P1-32/I2H/SVB-SW
|
Vlastnosti |
Verze jako údržbový/servisní vypínač
Verze jako Hlavní vypínač |
Osazeno: |
Černá otočná rukojeť a zajišťovací kroužek
|
Funkce |
Se vzájemným blokováním
Funkce STOP |
Uzamykací zařízení |
Možnost uzamčení v poloze 0 (vypnuto)
|
Počet pólů |
3
|
Příslušenství |
Pomocný kontakt nebo nulový vodič osazený uživatelem.
|
Stupeň krytí |
NEMA 12
|
Stupeň krytí (přední strana) |
IP65
|
Životnost, mechanická |
300 000 operací
|
Metoda montáže |
Povrchová montáž
|
Montážní poloha |
Libovolná
|
Provozní frekvence |
1200 sepnutí za hodinu
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Kategorie výrobku |
Hlavní spínač
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V AC
|
Bezpečná izolace |
440 V AC, mezi kontakty, podle normy ČSN EN 61140
|
Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1) |
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
|
Odolnost proti rázu |
15g, Mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 20ms
|
Vhodný pro |
Montáž uzemnění
Napájecí větve, vhodné pro odpojení motorů, (UL/CSA) |
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
Připojovací průřezy |
1 x (1,5 - 6) mm², pevný nebo slaněný
2 x (1 - 4) mm², jemně slaněný s dutinkami podle DIN 46228 1 x (1 - 4) mm², jemně slaněný s dutinkami podle DIN 46228 14 - 8 AWG, pevný nebo ohybný s dutinkou 2 x (1,5 - 6) mm², pevný nebo slaněný |
Velikost šroubu |
M4, Šroubová svorka
|
Utahovací moment |
1,6 Nm, Šroubové svorky
14,1 lb-in, Šroubové svorky |
Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
260 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
300 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
290 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
250 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
26.4 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
26.4 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
23.4 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
14.7 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V |
32 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V |
32 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V |
32 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V |
30 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V |
19.8 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, odpínače l/r = 1 ms |
32 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 24 V |
25 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 48 V |
25 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 60 V |
25 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 120 V |
12 A
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
13 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
13 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
Jmenovitý trvalý proud (Iu) |
32 A
|
Trvalý proud |
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.
|
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
80 kA
|
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) |
0,64 kA
640 A, Kontakty, 1 sekunda |
Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota) |
110A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitý zkratový proud (high fault) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
50 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitá zkratová ochrana |
50 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
Jmenovitá hodnota zátěže |
2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení)
1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení) 1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení) |
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 24 V |
1
|
Počet kontaktů v sérii při DC-23 A, 48 V |
2
|
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 60 V |
2
|
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 120 V |
3
|
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití) |
30 A, Max. jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)
|
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
10A, IU, (UL/CSA)
|
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA) |
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947-3) |
320 A
|
Napětí na pár kontaktů v sérii |
60 V
|
Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze |
1 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 1 fáze |
2 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
3 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze |
3 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze |
7.5 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
10 HP
|
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze |
15 HP
|
Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
|
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|
Barva akčního členu |
Černá
|
Typ akčního členu |
Otočná rukojeť dveřní spojky
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
1.8 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
1.8 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
32 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|