Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

231976
Kód modelu: +IVS/S-D

Eaton Moeller® series IVS Přední prvek, pro spínač TM, IVS-, mechanismus zámku ovládání klíče, ronis Č.D

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series IVS Čelní prvek pro spínač TM
Katalogové číslo
231976
EAN
4015082319762
Délka/hloubka produktu
20 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.1 kg
Soulad
CE
Kód modelu
+IVS/S-D

Features & Functions

Barva rámečku
Černá
Materiál rámečku
Plastový
Osazeno:
Čelní kroužek
Funkce
Klíčem ovládaný zamykací mechanismus
Uzamykací zařízení
zámek RONIS (60°)

General information

Příslušenství
Součástí dodávky vybavení jsou 2 klíče.
Stupeň krytí
NEMA 12
Stupeň krytí (přední strana)
IP65
Typ
Uzamykací zařízení

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
50 °C

Actuator

Barva ovládání
Stříbro
Typ akčního členu
Klíč
Počet pozic spínače
0

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Nevztahuje se.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Nevztahuje se.
10.13 Mechanická funkce
Nevztahuje se.

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.