Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

254835
Kód modelu: M22-DZ-X

Eaton Moeller® series M22 uvolňovací tlačítko, bez štítku

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 release pushbutton
Katalogové číslo
254835
EAN
4015082548353
Délka/hloubka produktu
120 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Certifikace
CE
UL
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
Kód modelu
M22-DZ-X

Technické údaje produktu

Použito s
ZB32
ZB65
ZB150
ZE
ZB12
ZW7...
Z5
Barva ovládání
Jiná
Funkce akčního členu
Bezšroubové
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Zařízení splňuje požadavky, při dodržení pokynů na průvodním letáku.
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Osazeno:
Čelní kroužek
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Počet příkazových pozic
1
Průměr otvoru
22 mm
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Plastový
Stupeň krytí (přední strana)
IP67
NEMA 4X
Typ předního prvku
Plochý
Typ čoček
Kulatá
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Produktová kategorie
Příslušenství

Exportovat specifikaci produktu