Eaton Moeller® series LS Pohon s pružinovou tyčí
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series LS Polohový spínač s pružnou tyčkou
|
| Katalogové číslo |
266133
|
| EAN |
4015082661335
|
| Délka/hloubka produktu |
25 mm
|
| Výška výrobku |
120 mm
|
| Šířka výrobku |
25 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.016 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
| Certifikace |
IEC 60947-5
EN 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14 CE UL UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR |
| Poznámky v katalogu |
Až do -25 °C společně se základním zařízením LS-S…-CC
|
| Kód modelu |
LS-XS
|
| Typ akčního členu |
Pružinová tyč
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| 10.10 Růst teploty |
Nevztahuje se.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Vlastnosti |
Ovládací hlavu lze otáčet po 90° a umožnit tak přizpůsobení příslušnému směru přístupu
Přípustné pouze s mžikovým kontaktem |
| Produktová kategorie |
Pohon s pružinovou tyčí
|
| Typ |
Provozní hlavy
|