Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

269524
Kód modelu: Z-SV-16/1N-1TE/F

Eaton Distribution parts. Busbars, np, angled blue, 16mm²

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
269524
EAN
4015082695248
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
15 mm
Product Width
1008 mm
Product Weight
0.233 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-SV-16/1N-1TE/F

Technické údaje produktu

Features
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
0 A
Suitable for number of devices
56
Number of poles
Two-pole
Color
Other
Rated short-time withstand current (Icw)
0 kA
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
1
Number of phases
1
Pitch dimensions
0 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
0 kA

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.