Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

265545
Kód modelu: Z-S24/W

Eaton Z-S Impulse relay, 24AC/12DC, 1W, 16A, 50Hz, 1SU

General specifications

Product Name
Eaton Z-S impulse relay
Catalog Number
265545
EAN
4015082655457
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
70 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.136 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-S24/W

Portfolio

Number of poles
Single-pole

Technické údaje – elektrické

Voltage type
AC
Control voltage 1 - max
24 V
Control voltage 1 - min
24 V
Control voltage 1 type
AC
Control voltage 2 - max
12 V
Control voltage 2 - min
12 V
Control voltage 2 type
DC
Frequency control voltage 1 - max
50 Hz
Frequency control voltage 1 - min
50 Hz
Load fluorescent lamp (duo circuit) - max
1820 VA
Load fluorescent lamp (parallel compensated) - max
1105 VA
Load fluorescent lamp - max
1020 VA
Incandescent lamp load - max
1980 W
Rated switch current
16 A
Supply voltage - max
250 V
Supply voltage - min
24 V
Switching current (cos phi = 0.6) - max
24 A

Technické údaje – mechanické

Width in number of modular spacings
1
Mounting method
DIN rail
Number of contacts (change-over contacts)
1
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Built-in depth
60 mm

Ověření návrhu podle IEC/EN 61439 – technické údaje

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
16 A
Heat dissipation per pole, current-dependent
1.5 W
Ambient operating temperature - max
45 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
1.5 W

Další informace

Functions
Mechanical switch

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.