Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

269525
Kód modelu: Z-EK/25/K

Eaton Distribution parts. Extension terminal, 25mm², short flat

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
269525
EAN
4015082695255
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
17 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.012 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-EK/25/K

Technické údaje produktu

Degree of protection
IP20
Suitable for
Round conductor connection
Other
Rated operational current
0 A

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.