Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

280897
Kód modelu: P5-125/E

Eaton Moeller® series P5 Spínač zapnuto / vypnuto, P5, 125 A, zapuštěná montáž, 3-pólové, s černou pákou a čelním štítkem

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series P5 Zapínač/vypínač
Katalogové číslo
280897
EAN
4015082808976
Délka/hloubka produktu
90 mm
Výška výrobku
140 mm
Šířka výrobku
100 mm
Hmotnost výrobku
1.128 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
UL 508
IEC 60947
EN 60947-3
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA File No.: 223805
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947
CSA
UL
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
Poznámky v katalogu
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) po dobu 1 sekundy
Kód modelu
P5-125/E

Features & Functions

Osazeno:
Černá t-rukojeť a čelní plech
Počet pólů
3

General information

Příslušenství
Pomocný kontakt nebo nulový vodič osazený uživatelem.
Stupeň krytí
NEMA 12
Stupeň krytí (přední strana)
IP65
Životnost, mechanická
100 000 operací
Metoda montáže
Zapuštěná montáž
Montážní poloha
Libovolná
Provozní frekvence
50 operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Zapínač/vypínač
Kategorie výrobku
Zapínač/vypínač
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
8000 V AC
Bezpečná izolace
440 V AC, mezi kontakty, podle normy EN 61140
Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1)
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
Vhodný pro
Přední montáž 4 otvory
Napájecí větve, vhodné pro odpojení motorů, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
50 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Připojovací průřezy
2 x 35 mm², pevné nebo splétané
2/0 AWG, flexibilní
1 x 70 mm², flexibilní s objímkami podle DIN 46228
3/0 AWG, pevný nebo ohebný vodič s dutinkou
2 x 25 mm², flexibilní s objímkami podle DIN 46228
1 x 95 mm², pevné nebo splétané
2 x 13 x 1,5 mm Počet segmentů x šířka x tloušťka, měděný pásek
1 x 13 x 3 mm Počet segmentů x šířka x tloušťka, měděný pásek
Velikost šroubu
5 mm AF, Klíč s hlavou s vnitřním šestihranem, Šroubová svorka
Utahovací moment
14 Nm, Šroubové svorky
125 lb-in, Šroubové svorky

Electrical rating

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V (cos phi dle IEC 60947-3)
800 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3)
750 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3)
650 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3)
340 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
72 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
66 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
58 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
32 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V
125 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V
96 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V
80 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V
78 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V
39 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, odpínače l/r = 1 ms
125 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 24 V
125 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 48 V
125 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 60 V
125 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 120 V
40 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
37 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz
45 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz
45 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz
55 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
125 A
Trvalý proud
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
30 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)
2,5 kA
2,5 kA, Kontakty, 1 sekunda
Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
350A Třída RK1, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault)
300 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana
125 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Switching capacity

Jmenovitá hodnota zátěže
1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení)
2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení)
1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení)
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 24 V
3
Počet kontaktů v sérii při DC-23 A, 48 V
3
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 60 V
3
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 120 V
3
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
150 A, Max. jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
10A, IU, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
A600 (UL/CSA)
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947-3)
850 A
Napětí na pár kontaktů v sérii
42 V

Motor rating

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
7.5 HP
Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 3 fáze
15 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
20 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
30 HP
Přiřazený výkon motoru při 277 V, 60 Hz, 1 fáze
20 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
60 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
60 HP

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0

Actuator

Barva akčního členu
Černá
Typ akčního členu
Krátká t-rukojeť

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
3.1 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
3.1 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
125 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu