Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

280963
Kód modelu: HI21-P5-125/160E

Eaton Moeller® series P5 Pomocný kontakt, 2N/O+1N/C, pro P5, 125A, zapuštěná montáž

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series P5 Pomocný kontakt
Katalogové číslo
280963
EAN
4015082809638
Délka/hloubka produktu
50 mm
Výška výrobku
75 mm
Šířka výrobku
130 mm
Hmotnost výrobku
0.045 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA File No.: 223805
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CE
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
Poznámky v katalogu
Chování zapínání se zpožděním, chování vypnutí Spínače s předstihem
Kód modelu
HI21-P5-125/160E

Features & Functions

Typ elektrického připojení
Šroubové svorky

General information

Typ připojení
Šroubové připojení
Model
Horní montáž
Metoda montáže
Postranní montáž
Montážní poloha
Pravá strana
Levá strana
Produktová kategorie
Příslušenství
Produktová kategorie
Příslušenství
Typ
Pomocný kontakt
Použito s
P5-125(160)/E(EA)

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
50 °C

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
0,5 - 2,5 mm², dutinky podle normy DIN 46228
Připojovací průřezy (pevný)
0,5 - 2,5 mm²
Délka odizolování (hlavní kabel)
8 mm
Utahovací moment
0,8 Nm, Šroubové svorky

Electrical rating

Jmenovité izolační napětí (Ui)
500 V
Jmenovitý provozní proud (Ie)
0,1 A při DC-13, 250 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 125 V
0.23 A
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
10 A

Short-circuit rating

Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Pomocné kontakty

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
2

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.11 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.