Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

300936
Kód modelu: ARC-AT-T/3G

Eaton Arc Fault Protection System ARCON LV systems Protective Relays. ARCON quenching device, top installation, 3G

General specifications

Product Name
Eaton Arc Fault Protection System ARCON quenching device
Catalog Number
300936
EAN
9010238132672
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
250 mm
Product Width
470 mm
Product Weight
16.52 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ARC-AT-T/3G

Technical data - electrical

Nominal voltage
Other
Short-circuit current - min
7.5 kA
Short-circuit current - max
150 kA
Frequency rating
50 Hz
Permitted short-circuit duration at 25 kA - max
1000 ms

Technical data - mechanical

Typical reaction time at 25 kA
1 ms

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.