Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

32NHM000B-690
Kód modelu: NH FUSE 32A 690V aM SIZE 000

Fuse-link, LV, 32 A, AC 690 V, NH000, aM, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
32NHM000B-690
EAN
5027590476959
UPC
051712494595
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
51 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
119 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable
Model Code
NH FUSE 32A 690V aM SIZE 000

Elektrické údaje

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA

Technické údaje produktu

Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.