Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

35NHG01B

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, Live gripping lug, 500V, 35A, 120 kAIC, Combination fuse status indicator, Blade end connection, Class C gL/gG, Square-body with knife blade contact, Ceramic body

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
35NHG01B
EAN
5027590477895
UPC
051712625944
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
57.8 mm
Product Width
29.55 mm
Product Weight
295 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Elektrické údaje

Amperage Rating
35 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Technické údaje produktu

Fuse size
NH01
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
Microswitch 170H0235

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.