Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

3P1300UI
Kód modelu: Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC

Eaton 3P Ellipse UPS USB IEC, 1300 VA, 840 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) C13, (4) Pouze přepěťová ochrana C13, USB nabíjení, Tower

General specifications

Název výrobku
Eaton 3P Ellipse UPS
Katalogové číslo
3P1300UI
EAN
3553340621406
Délka/hloubka produktu
312 mm
Výška výrobku
305 mm
Šířka výrobku
81 mm
Hmotnost výrobku
7 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Ukr
Cm
Kód modelu
Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC

Baterie

Typ baterie
Utěsněný, olověná kyselina
Graf běhu programu
Zobrazit graf běhového prostředí
Počet baterií
2
Řízení baterie
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 7 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ne

Výstup

Zásuvka
(4) C13, (4) Pouze přepěťová ochrana C13
Napětí
230 V
Výkon
840 W
Výstupní účiník
0,6
Rozsah výstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Typ přívodu
1
Topologie
Offline
Jmenovitý výkon VA
1300 VA

Vstup

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50–60 Hz
Rozsah vstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Rozsah vstupní frekvence
46–70 Hz

Komunikace

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
USB port (kompatibilní s HID)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
LED displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ne
Rozšiřovací sloty
Ano
Kompatibilita softwaru
Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
Typ rozhraní
USB

Prostředí

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Relativní vlhkost
0 - 95 % (nekondenzující)

Další specifikace

USB rozhraní
Ano
Konstrukční typ
Volně stojící model
Obsah balení
  • (2) IEC-IEC kabely
  • USB kabel
  • Stručný návod k použití
  • Bezpečnostní pokyny
Fáze (výstup)
1
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá
Účinnost
97
Sada pro montáž do skříně
Ne
Fáze (vstup)
1
Ochrana proti přepětí
Ano

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.