Eaton 3P Ellipse UPS USB FR, 1700 VA, 1040 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) Typ E, (4) Pouze přepěťová ochrana Typ E, USB nabíjení, Tower
| Název výrobku |
Eaton 3P Ellipse UPS
|
| Katalogové číslo |
3P1700UF
|
| EAN |
3553340621413
|
| Délka/hloubka produktu |
312 mm
|
| Výška výrobku |
305 mm
|
| Šířka výrobku |
81 mm
|
| Hmotnost výrobku |
7.8 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm |
| Kód modelu |
Eaton 3P Ellipse 1700 USB FR
|
| USB rozhraní |
Ano
|
| Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
| Obsah balení |
|
| Fáze (výstup) |
1
|
| Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
| Barva |
Černá
|
| Účinnost |
97
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
| Fáze (vstup) |
1
|
| Ochrana proti přepětí |
Ano
|
| Typ baterie |
Bezúdržbový, olověný
|
| Graf běhu programu |
Zobrazit graf doby zálohy
|
| Počet baterií |
2
|
| Řízení baterie |
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu
|
| Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
| Prodloužená výdrž baterie |
Ne
|
| Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
| Komunikace |
USB port (kompatibilní s HID)
|
| Ethernetové rozhraní |
Ne
|
| Uživatelské rozhraní |
LED displej
|
| Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ne
|
| Rozšiřovací sloty |
Ano
|
| Kompatibilita softwaru |
Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
|
| Typ rozhraní |
USB
|
| Zapojení vstupu |
C14
|
| Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
| Jmenovitá frekvence |
50–60 Hz
|
| Délka přívodní šňůry |
1,5 m
|
| Rozsah vstupního napětí |
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
|
| Rozsah vstupní frekvence |
46–70 Hz
|
| Zásuvka |
(4) Typ E, (4) Pouze přepěťová ochrana Typ E
|
| Napětí |
230 V
|
| Výkon |
1040 W
|
| Výstupní účiník |
0,6
|
| Rozsah výstupního napětí |
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
|
| Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
| Typ přívodu |
1
|
| Topologie |
Offline
|
| Jmenovitý výkon VA |
1700 VA
|
| Nadmořská výška |
3000 m
|
| Hladina hluku |
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
|
| Rozsah teplot |
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
|
| Relativní vlhkost |
0 - 95 % (nekondenzující)
|