Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

3P1700UI
Kód modelu: Eaton 3P Ellipse 1700 USB IEC

Eaton 3P Ellipse UPS USB IEC, 1700 VA, 1040 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) C13, (4) Pouze přepěťová ochrana C13, USB nabíjení, Tower

General specifications

Název výrobku
Eaton 3P Ellipse UPS
Katalogové číslo
3P1700UI
EAN
3553340621451
Délka/hloubka produktu
312 mm
Výška výrobku
305 mm
Šířka výrobku
81 mm
Hmotnost výrobku
7.8 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Ukr
Cm
Kód modelu
Eaton 3P Ellipse 1700 USB IEC

Additional information

USB rozhraní
Ano
Konstrukční typ
Volně stojící model
Obsah balení
  • (2) IEC-IEC kabely
  • USB kabel
  • Stručný návod k použití
  • Bezpečnostní pokyny
Fáze (výstup)
1
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá
Účinnost
97
Sada pro montáž do skříně
Ne
Fáze (vstup)
1
Ochrana proti přepětí
Ano

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Graf běhu programu
Zobrazit graf doby zálohy
Počet baterií
2
Řízení baterie
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 9 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ne

Communication

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
USB port (kompatibilní s HID)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
LED displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ne
Rozšiřovací sloty
Ano
Kompatibilita softwaru
Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
Typ rozhraní
USB

Electrical input

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50–60 Hz
Rozsah vstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Rozsah vstupní frekvence
46–70 Hz

Electrical output

Zásuvka
(4) C13, (4) Pouze přepěťová ochrana C13
Napětí
230 V
Výkon
1040 W
Výstupní účiník
0,6
Rozsah výstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Typ přívodu
1
Topologie
Offline
Jmenovitý výkon VA
1700 VA

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0 - 95 % (nekondenzující)

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.