Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

3P550F
Kód modelu: Eaton 3P Ellipse 550 FR

Eaton 3P Ellipse UPS FR, 550 VA, 330 W, Vstup: C14, Výstupy: (3) Typ E, (1) Pouze přepěťová ochrana Typ E, Tower

General specifications

Název výrobku
Eaton 3P Ellipse UPS
Katalogové číslo
3P550F
EAN
3553340621246
Délka/hloubka produktu
235 mm
Výška výrobku
263 mm
Šířka výrobku
81 mm
Hmotnost výrobku
3 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Cm
Kód modelu
Eaton 3P Ellipse 550 FR

Additional specifications

USB rozhraní
Ne
Konstrukční typ
Volně stojící model
Obsah balení
  • Vstupní kabel
  • Stručný návod k použití
  • Bezpečnostní pokyny
Fáze (výstup)
1
Funkce automatického vypnutí
Ne
Barva
Černá
Účinnost
97
Sada pro montáž do skříně
Ne
Fáze (vstup)
1
Ochrana proti přepětí
Ano

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Graf běhu programu
Počet baterií
1
Řízení baterie
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 4,5 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ne

Communications

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
LED displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ne
Rozšiřovací sloty
Ne
Typ rozhraní
Žádný

Electrical input

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50–60 Hz
Délka přívodní šňůry
1,5 m
Rozsah vstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Rozsah vstupní frekvence
46–70 Hz

Electrical output

Zásuvka
(3) Typ E, (1) Pouze přepěťová ochrana Typ E
Napětí
230 V
Výkon
330 W
Výstupní účiník
0,6
Rozsah výstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Typ přívodu
1
Topologie
Offline
Jmenovitý výkon VA
550 VA

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0 - 95 % (nekondenzující)

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.