Eaton 3P Ellipse UPS USB IEC, 900 VA, 540 W, Vstup: C14, Výstupy: (3) C13, (1) Pouze přepěťová ochrana C13, USB nabíjení, Tower
Název výrobku |
Eaton 3P Ellipse UPS
|
Katalogové číslo |
3P900UI
|
EAN |
3553340621376
|
Délka/hloubka produktu |
235 mm
|
Výška výrobku |
263 mm
|
Šířka výrobku |
81 mm
|
Hmotnost výrobku |
4.4 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm |
Kód modelu |
Eaton 3P Ellipse 900 USB IEC
|
Typ baterie |
Utěsněný, olověná kyselina
|
Graf běhu programu |
Zobrazit graf běhového prostředí
|
Počet baterií |
1
|
Řízení baterie |
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
Prodloužená výdrž baterie |
Ne
|
Zásuvka |
(3) C13, (1) přepěťová ochrana pouze na výstupu C13
|
Napětí |
230 V
|
Výkon |
540 W
|
Výstupní účiník |
0,6
|
Rozsah výstupního napětí |
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
|
Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
Typ přívodu |
1
|
Topologie |
Offline
|
Jmenovitý výkon VA |
900 VA
|
Zapojení vstupu |
C14
|
Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
Jmenovitá frekvence |
50–60 Hz
|
Rozsah vstupního napětí |
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
|
Rozsah vstupní frekvence |
46–70 Hz
|
Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
Komunikace |
USB port (kompatibilní s HID)
|
Ethernetové rozhraní |
Ne
|
Uživatelské rozhraní |
LED displej
|
Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ne
|
Rozšiřovací sloty |
Ano
|
Kompatibilita softwaru |
Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
|
Typ rozhraní |
USB
|
Nadmořská výška |
3000 m
|
Hladina hluku |
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
|
Rozsah teplot |
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
|
Relativní vlhkost |
0 - 95 % (nekondenzující)
|
USB rozhraní |
Ano
|
Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
Obsah balení |
|
Fáze (výstup) |
1
|
Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
Barva |
Černá
|
Účinnost |
97
|
Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
Fáze (vstup) |
1
|
Ochrana proti přepětí |
Ano
|