Eaton 5E Gen2 UPS USB IEC, 2200 VA, 1200 W, vstup: C14, výstupy: (6) C13, Tower
| Název výrobku |
UPS Eaton 5E Gen2
|
| Katalogové číslo |
5E2200UI
|
| EAN |
3553340704376
|
| Délka/hloubka produktu |
330 mm
|
| Výška výrobku |
180 mm
|
| Šířka výrobku |
133 mm
|
| Hmotnost výrobku |
9.82 kg
|
| Soulad |
CB
LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive |
| Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 62040-3 |