Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

5E900UI

Eaton 5E Gen2 UPS USB IEC, 900 VA, 480 W, vstup: C14, výstupy: (4) C13, Tower

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 5E Gen2
Katalogové číslo
5E900UI
EAN
3553340704222
Délka/hloubka produktu
288 mm
Výška výrobku
148 mm
Šířka výrobku
100 mm
Hmotnost výrobku
5.1 kg
Soulad
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 62040-3

Exportovat specifikaci produktu