Eaton 5P UPS, 1150 VA, 770 W, Vstup: C14, Výstupy: (8) C13, Tower
Název výrobku |
UPS Eaton 5P
|
Katalogové číslo |
5P1150I
|
UPC |
743172042842
|
Délka/hloubka produktu |
345 mm
|
Výška výrobku |
230 mm
|
Šířka výrobku |
150 mm
|
Hmotnost výrobku |
11.12 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV |
Certifikace |
UL 1778
IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
Graf běhu programu | |
Řízení baterie |
Nabíjení ABM nebo konstantním napětí (volitelné uživatelem), automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití
|
Výměna baterie |
Vyměnitelné uživatelem
|
Počet baterií |
2
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
Typ baterie |
Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
|
Prodloužená výdrž baterie |
Ne
|
Zásuvka |
(8) C13
|
Topologie |
Síťově interaktivní (Line-interactive)
|
Výkon |
770 W
|
Jmenovitý výkon VA |
1150 VA
|
Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
Napětí |
230 V
|
Výstupní účiník |
0,7
|
Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Rozsah výstupního napětí |
230 V (+6%/-10%)
|
Výstupní frekvence |
50/60 Hz
|
Typ přívodu |
1
|
Zapojení vstupu |
C14
|
Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Rozsah vstupního napětí |
160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)
|
Jmenovitá frekvence |
50–60 Hz
|
Rozsah vstupní frekvence |
47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti
|
Komunikace |
|
Rozšiřovací sloty |
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
|
Ethernetové rozhraní |
Ne
|
Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
Kompatibilita softwaru |
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Uživatelské rozhraní |
Vícejazyčný grafický LCD displej
|
Typ rozhraní |
Jiná
|
Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
Nadmořská výška |
2 000 m
|
Jmenovitý BDU |
Online: 158
|
Hladina hluku |
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
|
Relativní vlhkost |
0–90% nekondenzující
|
Rozsah teplot |
0-90% nekondenzující
|
Zvláštní charakteristiky |
|
Provedení |
Věž
|
Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
Kryt |
Černá/stříbrná
|
Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
Účinnost |
97
|
Obsah balení |
|
Fáze (vstup) |
1
|
Fáze (výstup) |
1
|
Funkce automatického vypnutí |
Ano
|