Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EB008SP
Kód modelu: Easy Battery+ product H

Eaton Easy Battery+ Distributed services for battery pack replacement, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, for 5P

General specifications

Product Name
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Catalog Number
EB008SP
EAN
3553340800108
Product Length/Depth
470 mm
Product Height
116 mm
Product Width
215 mm
Product Weight
6 kg
Certifications
CE
Model Code
Easy Battery+ product H

Technické údaje produktu

Type
Battery Pack
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Nominal current
9 A
Phase
Single-phase
Voltage rating
24 V
Current/amperage rating
24 VA
Battery quantity
2
Capacity
9 Ah
Battery rating
12 V / 9 Ah
Battery type
VRLA
Accessory/spare part type
Spare part

Exportovat specifikaci produktu

Datové listy

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.