Eaton 5P UPS, 650 VA, 420 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) C13, Tower
| Název výrobku |
UPS Eaton 5P
|
| Katalogové číslo |
5P650I
|
| Délka/hloubka produktu |
345 mm
|
| Výška výrobku |
230 mm
|
| Šířka výrobku |
150 mm
|
| Hmotnost výrobku |
7.84 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV |
| Certifikace |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| Graf běhu programu | |
| Řízení baterie |
Nabíjení ABM nebo konstantním napětí (volitelné uživatelem), automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití
|
| Výměna baterie |
Vyměnitelné uživatelem
|
| Počet baterií |
1
|
| Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
| Typ baterie |
Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
|
| Prodloužená výdrž baterie |
Ne
|
| Zásuvka |
(4) C13
|
| Topologie |
Síťově interaktivní (Line-interactive)
|
| Výkon |
420 W
|
| Jmenovitý výkon VA |
650 VA
|
| Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
| Napětí |
230 V
|
| Výstupní účiník |
0,65
|
| Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
| Rozsah výstupního napětí |
230 V (+6%/-10%)
|
| Výstupní frekvence |
50/60 Hz
|
| Typ přívodu |
1
|
| Zapojení vstupu |
C14
|
| Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
| Rozsah vstupního napětí |
160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)
|
| Jmenovitá frekvence |
50–60 Hz
|
| Rozsah vstupní frekvence |
47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti
|
| Komunikace |
|
| Rozšiřovací sloty |
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
|
| Ethernetové rozhraní |
Ne
|
| Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
| Kompatibilita softwaru |
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Uživatelské rozhraní |
Vícejazyčný grafický LCD displej
|
| Typ rozhraní |
Jiné
|
| Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
| Nadmořská výška |
2 000 m
|
| Jmenovitý BDU |
Online: 85
|
| Hladina hluku |
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
|
| Relativní vlhkost |
0–90% nekondenzující
|
| Rozsah teplot |
0-90% nekondenzující
|
| Zvláštní charakteristiky |
|
| Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
| Kryt |
Černá/stříbrná
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
| Účinnost |
96
|
| Obsah balení |
|
| Fáze (vstup) |
1
|
| Fáze (výstup) |
1
|
| Funkce automatického vypnutí |
Ano
|