Eaton HotSwap MBP údržbový bypass, 3000 VA, FR, vstup: C20, 200-240 V, výstupy: (4) French (1) C19
Název výrobku |
Údržbový bypass Eaton HotSwap MBP
|
Katalogové číslo |
MBP3KIF
|
EAN |
3553340684197
|
Délka/hloubka produktu |
76.5 mm
|
Výška výrobku |
50 mm
|
Šířka výrobku |
439 mm
|
Hmotnost výrobku |
2.11 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CE
|
Kód modelu |
Eaton HotSwap MBP FR
|
Typ |
Hotswap MBP
|
Provedení |
1U
|
Řízení výstupu |
Ne
|
Obsah balení |
|
Provozní teplota |
0° až 40°C (32° až 104°F)
|
Směr montáže |
Vodorovný / svislý
|
Barva |
Černá
|
Zapojení vstupu |
C20
|
Jmenovitý výkon VA |
3000 VA
|
Vstupní napětí |
200-240V
|
Fáze |
Jednofázové
|
Výstupní zásuvky |
(4) French, (1) C19
|
Počet výstupů C19 |
1
|
Počet výstupů (jiných) |
4
|
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem |
5
|
SNMP |
Ne
|
Ethernetové rozhraní |
Ne
|
Sériové rozhraní |
Ne
|
Velkokapacitní konfigurace |
Ne
|
Elektrické zapojení |
Zásuvkový výstup
|
Montážní rozměr (metrický) |
50
|
Montážní rozměry (standardizované) |
482,6 mm (19 palců)
|
Spínatelný |
Ne
|
Kategorie přepětí |
2
|
Osazeno: |
Indikace LED
Montážní materiál |
Komunikace |
Ne
|