Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

5PX3000IRT2UG2
Kód modelu: Eaton 5PX 3000i RT2U G2

Eaton 5PX Gen2 UPS, 3000 VA, 3000 W, Vstup: C20, Výstupy: (8) C13, (2) C19, Rack/tower, 2U

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 5PX Gen2
Katalogové číslo
5PX3000IRT2UG2
UPC
743172104809
Délka/hloubka produktu
603 mm
Výška výrobku
85.5 mm
Šířka výrobku
438 mm
Hmotnost výrobku
31.7 kg
Soulad
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
Splňuje požadavky RoHS
REACH
UL 1778
CSA 22.2
Certifikace
CE
cTUVus
EAC
Cm
UKCA
Ukr
KCC
ENERGY STAR certified
Kód modelu
Eaton 5PX 3000i RT2U G2

Additional specifications

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Obsah balení
  • Vstupní kabel
  • Sada pro montáž do racku
  • (2) Podpěry pro samostatně stojící montáž
  • Systém pro uchycení kabelu
  • USB kabel
  • Sériový kabel
  • (2) IEC-IEC kabely
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Fáze (výstup)
1
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá/stříbrná
Účinnost
98
Sada pro montáž do skříně
Ano
Fáze (vstup)
1

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
Graf běhu programu
Výměna baterie
Vyměnitelné uživatelem
Počet baterií
6
Řízení baterie
ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelná uživatelem), automatické testování baterie, ochrana proti hlubokému vybití, automatické rozpoznání externích bateriových modulů
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 9 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Communications

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO) a vzdálené vypnutí (RPO)
  • Mini svorkovnice pro výstupní relé
  • Bezpotenciálové kontakty (3 výstupy, 1 vstup, optočlen, DB9)
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Electrical input

Zapojení vstupu
C20
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50–60 Hz
Délka přívodní šňůry
1,8 m
Rozsah vstupního napětí
160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)
Rozsah vstupní frekvence
47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti

Electrical output

Zásuvka
(8) C13, (2) C19
Napětí
230 V
Výkon
3000 W
Výstupní účiník
1
Rozsah výstupního napětí
230 V (+6%/-10%)
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
0
Typ přívodu
1
Topologie
Síťově interaktivní (Line-interactive)
Jmenovitý výkon VA
3000 VA

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40°C (32° až 104°F) pro baterie doporučeno max. 25°C (77°F)
Relativní vlhkost
0–90% nekondenzující

Exportovat specifikaci produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ověření produktu

Zadejte své 16-17místné sériové číslo
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.