Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

MBP3KIH
Kód modelu: Eaton HotSwap MBP HW

Eaton HotSwap MBP údržbový bypass, 3000 VA, HW, vstup: pevné zapojení, 200-240 V, zásuvky: pevné zapojení

General specifications

Název výrobku
Údržbový bypass Eaton HotSwap MBP
Katalogové číslo
MBP3KIH
EAN
3553340684234
Délka/hloubka produktu
76.5 mm
Výška výrobku
50 mm
Šířka výrobku
439 mm
Hmotnost výrobku
2 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CE
Kód modelu
Eaton HotSwap MBP HW

Technické údaje produktu

Typ
Hotswap MBP
Provedení
1U
Řízení výstupu
Ne
Obsah balení
  • Údržbový bypass
  • Systém pro uchycení kabelu
  • Připojovací kabel k UPS
  • Sada pro montáž do racku
  • Návod k použití
Provozní teplota
0° až 40°C (32° až 104°F)
Směr montáže
Vodorovný / svislý
Barva
Černá
Zapojení vstupu
Jiná
Jmenovitý výkon VA
3000 VA
Vstupní napětí
200-240V
Fáze
Jednofázové
Výstupní zásuvky
Pevné připojení
Počet pevně zapojených výstupů
1
SNMP
Ne
Ethernetové rozhraní
Ne
Sériové rozhraní
Ne
Velkokapacitní konfigurace
Ne
Elektrické zapojení
Šroubová svorka
Hodnocení
Jiné
Montážní rozměr (metrický)
50
Montážní rozměry (standardizované)
482,6 mm (19 palců)
Spínatelný
Ne
Kategorie přepětí
2
Ampérmetr
Ne
Osazeno:
Montážní materiál
Indikace LED
Komunikace
Ne

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.