Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EBMCBL72

Příslušenství Eaton 9PX a 5PX G2, EBM kabel, 2m, k externímu bateriovému modulu 72V

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton 9PX – kabel EBM
Katalogové číslo
EBMCBL72
UPC
743172081698
Délka/hloubka produktu
581 mm
Výška výrobku
358 mm
Šířka výrobku
307 mm
Hmotnost výrobku
1.05 kg
Soulad
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certifikace
CE

Technické údaje produktu

Barva
Černá/stříbrná
Sada pro montáž do skříně
Ne
Typ příslušenství
Sada kabelů
Použito s
9PXEBM72RT, 5PXEBM72RTG2, 5PXEBM72RT3UAG2
Délka přívodní šňůry
2 m

Exportovat specifikaci produktu

Specifications and datasheets

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.