Eaton FlexPDU, 1U, vstup C20, 4 kW, 16 A, 200-240 V, zásuvky: (12) C13/(1) C19
| Název výrobku |
Racková PDU Eaton Flex
|
| Katalogové číslo |
EFLX12I
|
| EAN |
3553340684272
|
| Délka/hloubka produktu |
80 mm
|
| Výška výrobku |
44 mm
|
| Šířka výrobku |
483 mm
|
| Hmotnost výrobku |
1.6 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
| Certifikace |
CE
|
| Kód modelu |
EATON FLEXPDU 12 IEC
|
| Provedení |
1U
|
| Řízení výstupu |
Ne
|
| Obsah balení |
|
| Provozní teplota |
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
|
| Směr montáže |
Vodorovný
|
| Barva |
Černá
|
| Zapojení vstupu |
C20
|
| Výkon |
3.84 kW max
|
| Jmenovitý proud |
16A
|
| Vstupní napětí |
200-240V
|
| Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
| Délka šňůry |
2m
|
| Fáze |
Jednofázové
|
| Ethernetové rozhraní |
Ne
|
| Velkokapacitní konfigurace |
Ne
|
| SNMP |
Ne
|
| Sériové rozhraní |
Ne
|
| Elektrické zapojení |
Zásuvkový výstup
|
| Montážní rozměr (metrický) |
44
|
| Kategorie přepětí |
2
|
| Hodnocení |
Jiné
|
| Montážní rozměry (standardizované) |
482,6 mm (19 palců)
|
| Spínatelný |
Ne
|