Eaton FlexPDU, 1U, vstup C20, 4 kW, 16 A, 200-240 V, zásuvky: (1) C19/(8) FRENCH
Název výrobku |
Racková PDU Eaton Flex
|
Katalogové číslo |
EFLX8F
|
EAN |
3553340684241
|
Délka/hloubka produktu |
80 mm
|
Výška výrobku |
44 mm
|
Šířka výrobku |
483 mm
|
Hmotnost výrobku |
1.6 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CE
|
Kód modelu |
EATON FLEXPDU 8 FR
|
Provedení |
1U
|
Řízení výstupu |
Ne
|
Obsah balení |
|
Provozní teplota |
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
|
Směr montáže |
Vodorovný
|
Barva |
Černá
|
Zapojení vstupu |
C20
|
Výkon |
3.84 kW max
|
Jmenovitý proud |
16A
|
Vstupní napětí |
200-240V
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Délka šňůry |
2m
|
Fáze |
Jednofázové
|
Ethernetové rozhraní |
Ne
|
Velkokapacitní konfigurace |
Ne
|
SNMP |
Ne
|
Sériové rozhraní |
Ne
|
Elektrické zapojení |
Zásuvkový výstup
|
Montážní rozměr (metrický) |
44
|
Kategorie přepětí |
2
|
Montážní rozměry (standardizované) |
482,6 mm (19 palců)
|
Spínatelný |
Ne
|