Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ukončená výroba

5PX1500IRT

Eaton 5PX UPS, 1500 VA, 1350 W, Vstup: C14, Výstupy: (8) C13, Rack/tower, 2U

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 5PX
Katalogové číslo
5PX1500IRT
Délka/hloubka produktu
441 mm
Výška výrobku
86.2 mm
Šířka výrobku
522 mm
Hmotnost výrobku
27.6 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
Certifikace
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Additional specifications

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Kryt
Černá/stříbrná
Obsah balení
  • Sada pro montáž do skříně
  • (2) Podpěry pro samostatně stojící montáž
  • Systém pro uchycení kabelu
  • USB kabel
  • Sériový kabel
  • (2) IEC-IEC kabely
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Fáze (výstup)
1
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá/stříbrná
Účinnost
97
Sada pro montáž do skříně
Ano
Fáze (vstup)
1

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
Graf běhu programu
Výměna baterie
Vyměnitelné uživatelem
Počet baterií
4
Řízení baterie
ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelná uživatelem), automatické testování baterií, ochrana proti hloubkovému vybití, automatické rozpoznání externích bateriových modulů
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 7 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Communications

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO) a vzdálené vypnutí (RPO)
  • Bezpotenciálové kontakty (2 výstupy, optočlen, RJ)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Electrical input

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50–60 Hz
Rozsah vstupního napětí
160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)
Rozsah vstupní frekvence
47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti

Electrical output

Zásuvka
(8) C13
Napětí
230 V
Výkon
1350 W
Výstupní účiník
0,9
Rozsah výstupního napětí
230 V (+6%/-10%)
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Typ přívodu
1
Topologie
Síťově interaktivní (Line-interactive)
Jmenovitý výkon VA
1500 VA

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0-90% nekondenzující
Relativní vlhkost
0–90% nekondenzující

Exportovat specifikaci produktu