Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EB004SP
Kód modelu: Easy Battery+ product D

Eaton Easy Battery+ Distributed services for battery pack replacement, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, for 5130, Evolution S, 5PX , 5SC

General specifications

Product Name
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Catalog Number
EB004SP
EAN
3553340800061
Product Length/Depth
315 mm
Product Height
75 mm
Product Width
215 mm
Product Weight
11.38 kg
Certifications
CE
Model Code
Easy Battery+ product D

Technické údaje produktu

Type
Battery Pack
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Nominal current
9 A
Phase
Single-phase
Voltage rating
48 V
Current/amperage rating
48 VA
Battery quantity
4
Capacity
9 Ah
Battery rating
12 V / 9 Ah
Battery type
VRLA
Accessory/spare part type
Spare part

Exportovat specifikaci produktu

Datové listy

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.