Eaton 5PX UPS, 1500 VA, 1350 W, Vstup: C14, Výstupy: (8) C13, Rack/tower, 2U, Komunikační karta součástí balení
Název výrobku |
UPS Eaton 5PX
|
Katalogové číslo |
5PX1500IRTN
|
UPC |
743172035936
|
Délka/hloubka produktu |
441 mm
|
Výška výrobku |
86.2 mm
|
Šířka výrobku |
522 mm
|
Hmotnost výrobku |
26.6 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV |
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
Poznámky v katalogu |
Network MS card is included, but not installed. Allows start of UPS without utility power.
|
Kód modelu |
Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack
|
Typ baterie |
Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
|
Graf běhu programu | |
Výměna baterie |
Vyměnitelné uživatelem
|
Počet baterií |
4
|
Řízení baterie |
ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelná uživatelem), automatické testování baterie, ochrana proti hlubokému vybití, automatické rozpoznání externích bateriových modulů
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 7 Ah
|
Prodloužená výdrž baterie |
Ano
|
Zásuvka |
(8) C13
|
Napětí |
230 V
|
Výkon |
1350 W
|
Výstupní účiník |
0,9
|
Rozsah výstupního napětí |
230 V (+6%/-10%)
|
Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Typ přívodu |
1
|
Topologie |
Síťově interaktivní (Line-interactive)
|
Jmenovitý výkon VA |
1500 VA
|
Zapojení vstupu |
C14
|
Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Jmenovitá frekvence |
50–60 Hz
|
Rozsah vstupního napětí |
160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)
|
Rozsah vstupní frekvence |
47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti
|
Zahrnuje síťovou kartu |
Ano
|
Komunikace |
|
Ethernetové rozhraní |
Ano
|
Uživatelské rozhraní |
Vícejazyčný grafický LCD displej
|
Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
Rozšiřovací sloty |
Jeden slot, síťová karta v ceně
|
Kompatibilita softwaru |
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Typ rozhraní |
Jiná
|
Nadmořská výška |
3000 m
|
Hladina hluku |
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
|
Rozsah teplot |
0-90% nekondenzující
|
Relativní vlhkost |
0–90% nekondenzující
|
Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
Kryt |
Černá/stříbrná
|
Obsah balení |
|
Fáze (výstup) |
1
|
Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
Barva |
Černá/stříbrná
|
Účinnost |
97
|
Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
Fáze (vstup) |
1
|