Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

5SC1000IR

Eaton 5SC UPS, 1000 VA, 700 W, Vstup: C14, Výstupy: (8) C13, Rack, 2U

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 5SC
Katalogové číslo
5SC1000IR
UPC
743172088321
Délka/hloubka produktu
405 mm
Výška výrobku
86.2 mm
Šířka výrobku
440 mm
Hmotnost výrobku
14.96 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
Certifikace
UL 1778
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Additional information

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Kryt
Černá
Obsah balení
  • Sada pro montáž do racku
  • Systém pro uchycení kabelu
  • USB kabel
  • Sériový kabel
  • (2) IEC-IEC kabely
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Fáze (výstup)
1
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá
Účinnost
96
Sada pro montáž do skříně
Ano
Fáze (vstup)
1

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
Graf běhu programu
Výměna baterie
Vyměnitelné uživatelem
Počet baterií
2
Řízení baterie
Nabíjení ABM nebo konstantním napětí (volitelné uživatelem), automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 9 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ne

Communication

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO) a vzdálené vypnutí (RPO)
  • Bezpotenciálové kontakty (2 výstupy, optočlen, RJ)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Electrical input

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50–60 Hz
Rozsah vstupního napětí
184-276 V
Rozsah vstupní frekvence
45–55 Hz (soustava 50 Hz), 55–65 Hz (soustava 60 Hz)

Electrical output

Zásuvka
(8) C13
Napětí
230 V
Výkon
700 W
Výstupní účiník
0,7
Rozsah výstupního napětí
230 V (+6%/-10%)
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Typ přívodu
1
Topologie
Síťově interaktivní (Line-interactive)
Jmenovitý výkon VA
1000 VA

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0-90% nekondenzující
Relativní vlhkost
0–90% nekondenzující

Exportovat specifikaci produktu

Certifikační reporty

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.