Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EB020SP
Kód modelu: Easy Battery+ product T

Eaton Easy Battery+Distribuované služby pro výměnu sady baterií 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, pro 5SC

General specifications

Název výrobku
Výměna bloku baterií u distribuovaných služeb Eaton Easy Battery+
Katalogové číslo
EB020SP
EAN
3553340800221
Délka/hloubka produktu
310 mm
Výška výrobku
77 mm
Šířka výrobku
210 mm
Hmotnost výrobku
7.56 kg
Certifikace
CE
Kód modelu
Easy Battery+ product T

Technické údaje produktu

Typ
Sada baterií
Typ příslušenství/náhradní díl
Baterie/akumulátor
Jmenovitý proud
9 A
Fáze
Jednofázové
Jmenovité napětí
24 V
Jmenovitý proud/intenzita proudu
24 VA
Počet baterií
2
Capacity
9 Ah
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 9 Ah
Typ baterie
VRLA
Typ příslušenství / náhradního dílu
Náhradní díl

Exportovat specifikaci produktu

Datové listy

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.