Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

6098934
Kód modelu: DDC-160/2-SK

Stejnosměrný vypínač Eaton DDC, 160 A, 2 póly, 2 Z, 2 V, Bez otočené rukojeti a hnací hřídele, zadní montáž

General specifications

Název výrobku
Izolovaný kryt Eaton DDC
Katalogové číslo
6098934
EAN
8711426319042
Délka/hloubka produktu
160 mm
Výška výrobku
98 mm
Šířka výrobku
83 mm
Hmotnost výrobku
2 kg
Certifikace
CE
IEC/EN 60947
RoHS
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Kód modelu
DDC-160/2-SK

Features & Functions

Barva akčního členu
Jiná
Typ akčního členu
Jiná
Vlastnosti
Verze jako údržbový/servisní spínač
Verze jako Hlavní spínač
Funkce
Volitelná funkce zastavení
Počet pólů
Dvoupólový

General information

Příslušenství
Pomocný kontakt osazený uživatelem.
Stupeň krytí
NEMA Jiná
Stupeň krytí (přední strana)
IP20
Životnost, mechanická
10.000 operací
Metoda montáže
Zadní montáž
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
  • DC odpínač
  • Hlavní spínač
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
8000 V
Vhodný pro
Montáž uzemnění

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
55 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-30 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C

Terminal capacities

Připojovací průřezy
1 x (30 x 3) mm², Připojení plochého vodiče ke sběrnici
2 x (20 x 3) mm², Připojení plochého vodiče ke sběrnici
1 x 120 mm², nepřerušované
Velikost šroubu
M8, Šroubová svorka
Utahovací moment
14 Nm, Šroubové svorky

Electrical rating

Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-21A
160 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
160 A
Trvalý proud
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.
Jmenovité izolační napětí (Ui)
1200 V

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
0 kA
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm)
6 kAeff
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)
4 kA, Kontakty, 1 sekunda
4 kA

Contacts

Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
2
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
2

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
13 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
160 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.