Stejnosměrný vypínač Eaton DDC, 400 A, 2 póly, 2 Z, 2 V, Bez otočené rukojeti a hnací hřídele, zadní montáž
| Název výrobku |
Izolovaný kryt Eaton DDC
|
| Katalogové číslo |
6098944
|
| EAN |
8711426637641
|
| Délka/hloubka produktu |
240 mm
|
| Výška výrobku |
129 mm
|
| Šířka výrobku |
127 mm
|
| Hmotnost výrobku |
5 kg
|
| Certifikace |
VDE 0660
CE IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 RoHS |
| Kód modelu |
DDC-400/2-SK
|
| Barva akčního členu |
Jiná
|
| Typ akčního členu |
Jiná
|
| Vlastnosti |
Verze jako Hlavní vypínač
Verze jako údržbový/servisní vypínač |
| Funkce |
Volitelná funkce zastavení
|
| Počet pólů |
Dvoupólový
|
| Příslušenství |
Pomocný kontakt osazený uživatelem.
|
| Stupeň krytí |
NEMA Jiná
|
| Stupeň krytí (přední strana) |
IP20
|
| Životnost, mechanická |
10.000 operací
|
| Metoda montáže |
Zadní montáž
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Kategorie výrobku |
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
12000 V
|
| Vhodný pro |
Montáž uzemnění
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
55 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-30 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Připojovací průřezy |
1 x 240 mm², nepřerušované
2 x (25 x 6) mm², Připojení plochého vodiče ke sběrnici |
| Velikost šroubu |
M10, Šroubové svorky
|
| Utahovací moment |
20 Nm, Šroubové svorky
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-21B, 1000 V |
400 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-21B, 480 V |
400 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-21A |
400 A
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Jmenovitý trvalý proud (Iu) |
400 A
|
| Trvalý proud |
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
1200 V
|
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
0 kA
|
| Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm) |
25 kAeff
|
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) |
15 kA
15 kA, Kontakty, 1 sekunda |
| Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
2
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
2
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
39 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
39 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
400 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|