Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

80NHM00B-690

Fuse-link, LV, 80 A, AC 690 V, NH00, aM, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
80NHM00B-690
EAN
5027590491037
UPC
051712516709
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
200.3333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Elektrické údaje

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Technické údaje produktu

Fuse size
NH00
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
SD00-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD00-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.